StarTech.com

Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

Produkt ID: 35FCREADBK3

  • Stöder CompactFlash typ I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) och xD-Picture card
  • USB-port på frontpanelen för praktisk åtkomst
  • Passar i alla externa 3,5" enhetsfack
Visa mer
  • Kompatibel med höghastighets USB 2.0 med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Strömförses direkt från USB-anslutningen
  • Hållbart metallhölje
  • LED-indikator för ström/aktivitet
  • Ansluter internt till en 9 stifts USB-port på moderkortshuvudet via medföljande kabel
  • Kompatibel med plug-and-play
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID ITE - 1336
Prestanda
Minnesmediatyp CF (Compact Flash I Card)
HS-MMC, HC-MMC (multimedia-kort med hög hastighet/hög kapacitet)
HS-MS (High Speed Memory Stick)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
Multimedia-kort
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
xD-Picture Card (Extreme Digital)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - CompactFlash-plats (50-stifts)
1 - Memory Stick Micro-plats (M2)
1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-plats
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
1 - SD-/MMC-plats
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
1 - xD-Picture Card-plats
Kontakttyp(er) 1 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Simultan kortåtkomst är begränsad till olika format på minneskort
System- och kabelkrav Tillgänglig intern 9 stifts USB på moderkortshuvudet
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Luftfuktighet 15~85%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 10.5 cm [4.1 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 13 cm [5.1 in]
Produktvikt 211 g [7.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 270 g [9.5 oz]
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Kortläsare
1 - 9 stifts IDC USB-kabel
1 - Påse med monteringsskruvar
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör