StarTech.com

Intern USB 3.0 multikortläsare med stöd för UHS-II

Gör om ett internt 3,5" enhetsfack i din dator till en snabb och mångsidig minneskortläsare - för SD, Micro SD, CF, Memory Stick med mera

Produkt ID: 35FCREADBU3

  • USB 3.0 (5 Gbps) multikortläsare överför filmer, bilder och filer i superhöga hastigheter
  • Stödjer UHS-II med överföringshastigheter på upp till 312 MB/s
  • Multikortläsning och skrivning för de flesta standarder, inklusive: SecureDigital®, Micro SD, Compact Flash®, Memory Stick® med flera
Visa mer
  • Med stöd för SDHC/SDXC
  • 5 kortplatser gör det möjligt med samtidiga filöverföringar för upp till 4 minneskort
  • Drivs direkt från USB 3.0-porten med USB-åtkomst på framsidan
  • Kommer med en integrerad USB IDC-kabel
  • Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
51,99 € EUR exkl. moms
64,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5321
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
CF (Compact Flash I/II-kort)
HS-MMC, HC-MMC (multimedia-kort med hög hastighet/hög kapacitet)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
HS-MS (High Speed Memory Stick)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
MS Micro (Memory Stick Micro)
MS MG (Memory Stick med MagicGate)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SD-/MMC-plats
1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-plats
1 - MicroSD
1 - CompactFlash-plats (50-stifts)
1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
Värdkontakter 1 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt)
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Ström och åtkomst
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 15 % ~ 85 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål och plast
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 11.8 cm [4.6 in]
Produktvikt 250 g [8.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 312 g [11 oz]
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-minneskortläsare
4 - monteringsskruvar
1 - Snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Tillbehör