StarTech.com

Thunderbolt 3 SD-kortläsare med 6 fack - Bärbar

Multi-kortläsare | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA-kompatibel |SD 4,0, UHS-II

Produkt ID: 6SD4FCRTB3C

  • Redigera dina fotografier och videor var du än befinner dig med denna bärbara SD-kortläsare
  • Få åtkomst till upp till sex SD-kort samtidigt med denna multi-kortläsare
  • Strömsätt SD-kortläsaren genom Thunderbolt 3-porten på din enhet.
  • Enkel anslutning med en inbyggd Thunderbolt 3-kabel
274,99 € EUR exkl. moms
343,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - JHL6240
Texas Instruments - TPS65983
Genesys Logic - GL3226
ASMedia - ASM1061
Gränssnitt Thunderbolt 3
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 6 - SD-/MMC-plats Hona
Värdkontakter 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Använd Thunderbolt 3-porten på din värddator med högsta strömsättning för bästa prestanda. För korrekt drift av denna enhet krävs en Thunderbolt 3 15 W-port. Kontakta tillverkaren av din värddator för information om strömsättningen av dina Thunderbolt 3-portar.
Indikatorer
LED-indikatorer 6 - Aktivitet
Ström
Power Source Bussdriven
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Silver & Black
Kabellängd 217 mm [8.5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 19 mm [0.7 in]
Produktlängd 13.5 cm [5.3 in]
Produktvikt 90 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SD-kortläsare
1 - snabbstartsguide
Externa portar 6 - SD-/MMC-plats Hona
Formfaktor Kompakt
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
3,5
35BAYCF2IDE
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter
MSDREADU2OTG
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Få åtkomst till två SD-kort samtidigt på din USB Type-C-kapabla enhet med denna supersnabba, bärbara kortläsare

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II

USB SD-kortläsare | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA-kompatibel | Bärbar

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Få åtkomst till data på många olika minneskort med hjälp av din USB-C™-kapabla mobila enhet eller dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB 3.0-minneskortläsare/skrivare för SD- och microSD-kort - USB-C och USB-A
SDMSDRWU3AC
USB 3.0-minneskortläsare/skrivare för SD- och microSD-kort - USB-C och USB-A

Få åtkomst till flera sorters minneskort på din USB-C- eller USB-A-kapabla smarttelefon, surfplatta, bärbara dator eller stationära dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A
MSDREADU3CA
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A

För över foton och video från ditt microSD-kort till din USB-C- eller USB-A-kapabla dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms