StarTech.com

USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

Produkt ID: FCREADMICRO3

  • USB 3.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • Stöd för Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC och MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) och MSPRO-HG Duo 8-bit-läge
  • Ultrakompakt och lätt design
Visa mer
  • Strömförses direkt från USB-porten
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5307
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbit/s
Minnesmediatyp HS-MMC, HC-MMC (multimedia-kort med hög hastighet/hög kapacitet)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS Micro (Memory Stick Micro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
Multimedia-kort
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Kontakt(er)
Externa portar 1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-plats Hona
1 - MicroSD Hona
1 - SD-/MMC-plats Hona
Kontakttyp(er) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet < 80 % R.H.
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 23 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 72 mm [2.8 in]
Produktvikt 15 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 104 g [3.7 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Adapter för multimedia-minneskortläsare med USB 3.0
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms

Tillbehör