StarTech.com

On-the-Go USB-kortläsare för mobila enheter - stöder SD- & Micro SD-kort

Få åtkomst till minneskort med hjälp av din OTG-kapabla smarttelefon eller surfplatta

Produkt ID: FCREADU2OTGB

  • Få snabbt och enkelt åtkomst till data som lagras på SD- eller Micro SD-kort med hjälp av surfplattan eller smarttelefonen
  • Maximera bärbarheten med en kompakt och lätt kortläsare som ansluter direkt till surfplattan eller smarttelefonen
  • Ge surfplattan eller smarttelefonen fler förmågor genom att lägga till en helt fungerande USB 2.0-port
Visa mer
  • Plug-and-play-installation
  • Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna OTG-kortläsare låter dig snabbt montera SD™- och MicroSD™-kort till din OTG-kapabla surfplatta eller smarttelefon. Kortläsaren är kompatibel med alla OTG-kapabla mobila enheter som till exempel mobila Samsung Galaxy™-, Sony Xperia™-, HTC®-enheter och andra Micro USB-utrustade surfplattor och smarttelefoner. 

Maximera bärbarheten med en kompakt kortläsare

OTG-kortläsaren har en slimmad design som monteras direkt till Micro USB-porten på smarttelefonen eller surfplattan. Denna design har ingen dongel eller kabel för att garantera att kortläsaren inte släpas eller är i vägen när du använder din mobila enhet. Med denna lätta och kompakta design kommer du knappt märka att kortläsaren sitter där. Att sätta kortläsaren på en surfplatta är ett bra sätt för fotografer på resande fot att granska foton som tagits med digitalkameran, med hjälp av en större skärm med högre upplösning.

Maximize portability with a compact card reader

Ge din smarttelefon eller surfplatta fler förmågor

Kortläsaren låter dig ansluta ditt Micro SD- och standard SD-minneskort till din OTG-kapabla mobila enhet och öppnar upp en hel ny nivå av möjligheter för din mobila värld. Med OTG-kortläsaren behöver du inte förlita dig på din sämre mobilkamera för att dela videor och bilder i de sociala medierna - spela in video eller ta bilder med din avancerade digitala kamera, sätt i minneskortet i smarttelefonen och ladda omedelbart upp foton och video till Facebook, Twitter eller Instagram.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

Lägg till en USB 2.0-port till smarttelefonen eller surfplattan

Kortläsaren har dessutom en helt fungerande USB 2.0-port som låter dig ansluta USB-enheter som till exempel USB-minnen eller tangentbord till din mobila OTG-kapabla enhet. Anslut helt enkelt en USB-strömkälla till strömporten på kortläsaren och anslut din enhet till USB-porten.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

FCREADU2OTGB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ge smarttelefonen eller surfplattan fler förmågor genom att lägga till en SD- och Micro SD-kortläsare
  • Maximera bärbarheten med en kompakt design som fästs direkt på smarttelefonen eller surfplattan
  • Lägg till USB-enheter till smarttelefonen eller surfplattan med en valfri USB 2.0-port

Användning

Anslut SD-kortet från kameran direkt till surfplattan eller smarttelefonen för att granska foton

Dela innehåll från ett SD-kort online med hjälp av surfplattan eller smarttelefonen

Anslut en USB-enhet som till exempel ett tangentbord eller ett USB-minne till smarttelefonen eller surfplattan

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL823U
Gränssnitt USB 2.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Maximal enhetskapacitet Testad med MSD-kort på upp till 64 GB
Minnesmediatyp Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Externa portar 1 - SD-/MMC-plats Hona Input
1 - MicroSD Hona Input
Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane Output
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - OTG Aktiv - grön
1 - SD- eller Micro SD-port aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 29.5 mm [1.2 in]
Produkthöjd 8.5 mm [0.3 in]
Produktlängd 58 mm [2.3 in]
Produktvikt 13 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Micro USB OTG-minneskortsläsare
1 - Snabbstartsguide
Antal enheter 1
Enhetsinstallation Fixerad

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter
MSDREADU2OTG
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
3,5
35BAYCF2IDE
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F
UUSBOTG
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB OTG (On the Go) to USB Adapter - M/F
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On the Go) to USB Adapter - M/F

Connect your USB On-the-Go capable tablet computer or Smartphone to USB 2.0 devices (thumb drives, USB mouse or keyboard, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider
ASDCOTG
USB OTG-kabeladapter för ASUS Transformer Pad och Eee Pad Transformer/Slider

Gör om din ASUS® Transformer Pad till en USB-värd och anslut USB-enheter (minnen, möss, tangentbord m.m.)

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy Tab

Turn your Samsung Galaxy Tab™ into a USB host and connect USB devices (thumb drives, mice, keyboards…etc.)

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGW
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Tillbehör