StarTech.com

USB-C SD-kortläsare med 4 platser - USB 3.1 (10 Gbit/s) - SD 4.0, UHS-II

Få åtkomst till fyra SD-kort samtidigt på din USB-C-kapabla enhet med denna supersnabba kortläsare

Produkt ID: 4SD4FCRU31C

  • Spara tid och få åtkomst till fyra SD-kort samtidigt med denna SD-multikortläsare
  • Säkerställ maximala överföringshastigheter samtidigt som du har åtkomst till alla fyra kort med anslutningshastigheter på upp till 10 Gbit/s
  • Utför snabba läs- och/eller skrivuppgifter med stöd för SD 4.0, UHS-II och busshastigheter på upp till 312 MB/s
Visa mer
  • Få åtkomst till fler kort eftersom kortläsaren stöder alla SD-typer: SD, SDHC och SDXC
  • Den kompakta designen gör att du enkelt kan integrera denna USB-C SD-kortläsare i din arbetsstation
159,99 € EUR exkl. moms
199,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Chipset-ID Genesys Logic - GL3590
Genesys Logic - GL3227
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Prestanda
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - SD-/MMC-plats Hona
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1 A
Kontakttyp B
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 5 DC
Utström 2.4 A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~60% RH
Utseende
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 17.7 cm [7 in]
Produktvikt 335 g [11.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 335 g [11.8 oz]
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SD-kortläsare
1 - 0,9 m USB-C till USB-C-kabel
1 - 0,9 m USB-A till USB-C-kabel
1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Externa portar 4 - SD-/MMC-plats Hona
Formfaktor Kompakt
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
3,5
35BAYCF2IDE
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter
MSDREADU2OTG
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Få åtkomst till två SD-kort samtidigt på din USB Type-C-kapabla enhet med denna supersnabba, bärbara kortläsare

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare UASP - SD 4.0, UHS II

USB SD-kortläsare | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA-kompatibel | Bärbar

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Få åtkomst till data på många olika minneskort med hjälp av din USB-C™-kapabla mobila enhet eller dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB 3.0-minneskortläsare/skrivare för SD- och microSD-kort - USB-C och USB-A
SDMSDRWU3AC
USB 3.0-minneskortläsare/skrivare för SD- och microSD-kort - USB-C och USB-A

Få åtkomst till flera sorters minneskort på din USB-C- eller USB-A-kapabla smarttelefon, surfplatta, bärbara dator eller stationära dator

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A
MSDREADU3CA
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A

För över foton och video från ditt microSD-kort till din USB-C- eller USB-A-kapabla dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms

Tillbehör