StarTech.com

USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Få åtkomst till data på många olika minneskort med hjälp av din USB-C™-kapabla mobila enhet eller dator

Produkt ID: FCREADU3C

  • För över foton, videor, musik och andra filer till och från ditt minneskort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator, smarttelefon eller stationära dator.
  • Multi-kortläsare och -skrivare stöder Secure Digital-, microSD- och CompactFlash-kort
  • Stöder USB 3.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps (USB-driven)
Visa mer
  • Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
  • Kompakt, bärbar design med elegant hölje i borstat aluminium
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0
  • Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5309
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
CF (Compact Flash I Card)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - microSD
1 - SD / MMC
1 - CompactFlash-plats (50-stifts)
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Luftfuktighet 5% ~ 90% RH
Utseende
Färg Silver & Black
Kabellängd 20 cm [7.9 in]
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 64 mm [2.5 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 68 mm [2.7 in]
Produktvikt 67 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 104 g [3.7 oz]
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 12.9 cm [5.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - multi-kortläsare och -skrivare
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms

Tillbehör