StarTech.com

USB 3.0-minneskortläsare/skrivare för SD- och microSD-kort - USB-C och USB-A

Få åtkomst till flera sorters minneskort på din USB-C- eller USB-A-kapabla smarttelefon, surfplatta, bärbara dator eller stationära dator

Produkt ID: SDMSDRWU3AC

  • För över foton, videor, musik och andra filer mellan ditt SD- eller microSD-kort och din USB-C- eller USB-A-kapabla surfplatta, bärbara dator, smarttelefon eller stationära dator
  • Stöder många olika SD-kort (inklusive SDHC och SDXC) och microSD-kort (inklusive SDHC och SDXC)
  • Stöder USB 3.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps (USB-driven)
Visa mer
  • Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
  • Kompakt, portabel design
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0
  • Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3224
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal enhetskapacitet 2 TB
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SD / MMC
1 - MicroSD
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 50 % till 90 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 73 mm [2.9 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 38 g [1.3 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 10.5 cm [4.1 in]
Package Width 70 mm [2.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - kortläsare/-skrivare
2 - ändlock
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Få åtkomst till två SD-kort samtidigt på din USB Type-C-kapabla enhet med denna supersnabba, bärbara kortläsare

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II

USB SD-kortläsare | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA-kompatibel | Bärbar

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A
MSDREADU3CA
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A

För över foton och video från ditt microSD-kort till din USB-C- eller USB-A-kapabla dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Få åtkomst till data på många olika minneskort med hjälp av din USB-C™-kapabla mobila enhet eller dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort - USB-C
CFASTRWU3C
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort - USB-C

Få snabb åtkomst till eller säkerhetskopiera foton och videor från dina CFast 2.0-minneskort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator eller dator

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort
CFASTRWU3
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort

Få snabb åtkomst till eller säkerhetskopiera foton och videor från dina CFast 2.0-minneskort till din surfplatta, bärbara dator eller dator

60,99 € exkl. moms
76,24 € inkl. moms

Tillbehör