StarTech.com

microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A

För över foton och video från ditt microSD-kort till din USB-C- eller USB-A-kapabla dator

Produkt ID: MSDREADU3CA

  • Läs och skriv till ett microSD-kort med hjälp av en USB-C- eller USB-A-kapabel värdenhet
  • Gör om ditt microSD-kort till ett bärbart USB Type-C-minne
  • Fungerar med microSD-, microSDHC- och microSDXC-kort
Visa mer
  • För över filer, högupplösta bilder och video med USB 3.0 (5 Gbps)
  • Kompakt och lätt design för enkel bärbarhet
  • Plug-and-play-installation
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0, 1.x
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTL5306e
Enhetsinstallation Löstagbar
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal enhetskapacitet Testat upp till 64 GB
Minnesmediatyp microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - MicroSD
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 40 mm [1.6 in]
Produktvikt 5 g [0.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 24.7 g [0.9 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 10.2 cm [4 in]
Package Width 74 mm [2.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A
1 - Snabbinstallationsguide
Externa portar 1 - microSD Hona
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter
MSDREADU2OTG
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

Tillbehör