StarTech.com

SD-kortläsare/skrivare med dubbla portar - USB 3.0 med USB-C - SD 4.0, UHS II

Få åtkomst till två SD-kort samtidigt på din USB Type-C-kapabla enhet med denna supersnabba, bärbara kortläsare

Produkt ID: 2SD4FCRU3C

  • Ger läs- och skrivåtkomst för två SD-, SDHC- eller SDXC-minneskort samtidigt
  • Snabb USB 3.0-prestanda - ansluts till USB-C-porten på bärbara datorer, surfplattor, smarttelefoner och stationära datorer
  • Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på upp till 312 MB/s
Visa mer
  • Thunderbolt 3 port-kompatibelt
  • Kompakt formfaktor och inbyggd USB-C-kabel för bärbarhet
  • Plug-and-play - inga extra program eller drivrutiner behövs
  • USB-driven eller Micro-B-driven
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0 och äldre versioner av SD-kort
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3215
Genesys Logic - GL3522
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Allmänna specifikationer Stöder SD 4.0 och UHS-II (Ultra High Speed) för filöverföringar med hög hastighet, med busshastighet på upp till 312 MB/s
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Minnesmediatyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SD-/MMC-plats Hona
Övriga gränssnitt 1 - USB Micro-B (5-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. USB-driven. För extra ström, anslut USB-kabeln på din strömkälla till AUX Micro-B-strömporten.
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Ström
Kontakttyp USB Micro-B
Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Utspänning 5 DC
Utström 2000 mA
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 5 % ~ 90 %
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 127 mm [5 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 69.5 mm [2.7 in]
Produkthöjd 13.5 mm [0.5 in]
Produktlängd 10.6 cm [4.2 in]
Produktvikt 56 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 141 g [5 oz]
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SD-kortläsare med dubbla portar
1 - snabbstartsguide
Externa portar 2 - SD-/MMC-plats Hona
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A
MSDREADU3CA
microSD till USB 3.0-kortläsaradapter - USB-C och USB-A

För över foton och video från ditt microSD-kort till din USB-C- eller USB-A-kapabla dator

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Lägg till en kompakt extern minneskortläsare till en dator med en USB 3.0-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare
FCREADHCU3
USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Lägg till förmågan att använda olika minneskort, inklusive CompactFlash®-, SecureDigital®- och MemoryStick®-kort

37,99 € exkl. moms
47,49 € inkl. moms
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter
MSDREADU2OTG
Micro SD till Micro USB / USB OTG-adapter-kortläsare för Android-enheter

Anslut ett Micro SD-kort till datorn eller mobila OTG-enhet genom en USB- eller Micro USB-port

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
2-ports USB 3.0 SD-kortläsare - SD 4.0, UHS II

USB SD-kortläsare | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA-kompatibel | Bärbar

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort
CFASTRWU3
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort

Få snabb åtkomst till eller säkerhetskopiera foton och videor från dina CFast 2.0-minneskort till din surfplatta, bärbara dator eller dator

60,99 € exkl. moms
76,24 € inkl. moms
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort - USB-C
CFASTRWU3C
USB 3.0-kortläsare/-skrivare för CFast 2.0-kort - USB-C

Få snabb åtkomst till eller säkerhetskopiera foton och videor från dina CFast 2.0-minneskort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator eller dator

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Få åtkomst till data på många olika minneskort med hjälp av din USB-C™-kapabla mobila enhet eller dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

Tillbehör