Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

30 cm kort Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Produkt ID: USB2ADC30CM

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med mindre stök

Funktioner
  • 1x stegformad Apple (30-stifts) dockkontakt

  • 1x USB "A"-hankontakt

  • Ger 30 cm kabellängd

Flera funktioner . . .
  • Kontakter av hög kvalitet för upprepade anslutningar/frånkopplingar till/från din iPhone, iPod eller iPad

  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd

  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € inkl. moms

ID: USB2ADC30CM

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USB2ADC30CM 30 cm Apple® (30 stifts) USB-kabeln med dockkontakt för iPhone®, iPod® och iPad® låter dig synka och ladda dina iOS-enheter på nära håll vid situationer då en en lång kabel bara skulle vara i vägen. Den korta kabeldesignen är dessutom en bärbar lösning som är ett perfekt tillbehör till den bärbara datorn.

USB-kabeln har en unik stegformad kontakt, designad av StarTech.com. Till skillnad från vanliga kontakter kan denna exklusiva stegformade kontakt kopplas in i din iPhone, iPod eller iPad även om den har ett skyddsfodral så att du slipper ta bort skyddsfodralet varje gång du vill ladda/synka.

Denna hållbara kabel är kompatibel med Apple MFi-standarder och täcks av vår livstidsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Fördelarna med StarTech.com
  • Undvik stöket som kommer med för långa kablar
  • Enkel att förvara i datorväskan som en bärbar anslutningslösning
  • Ha kvar dina iOS-enheter i skyddsfodralen vid laddning med vår unika stegformade Apple®-kontakt
Användning
  • Ladda eller synka dina 30 stifts Apple-enheter på nära håll med mindre stök
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple-dockningskontakt (30-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 17 g [0.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 46 g [1.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0.3m USB dockkabel till iPhone®, iPod® och iPad®
Certifikat
0.5m (20in) Short Right Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector
USB2ADC50CMR

0.5m (20in) Short Right Angle Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge or Sync your iPhone®, iPod®, or iPad® with reduced clutter and the cable out of the way

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms

1 m Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt
USB2ADC1M

1 m Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad kontakt

Ladda eller synka dina Apple®-enheter även om de har skyddsfodral

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

3m (10 ft) Long Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad  with Stepped Connector
USB2ADC3M

3m (10 ft) Long Apple 30-pin Dock Connector to USB Cable for iPhone / iPod / iPad with Stepped Connector

Charge and sync your iPhone®, iPod® or iPad® at greater distances (up to 3m) with no loss of charge time, even while inside a protective case

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

USB 2.0-adapter för snabbladdning A to A - M/F med knapp för synk/snabbladdning
USB2CHADP

USB 2.0-adapter för snabbladdning A to A - M/F med knapp för synk/snabbladdning

Snabbladda dina mobila enheter som till exempel surfplattor (iPad, Samsung m.m.) eller smarttelefoner från en USB 2.0-port

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.