StarTech.com

15,2 m Premium S-videokabel

Produkt ID: SVIDHQ50

  • De guldpläterade och kraftiga kontakterna ger överlägsen signalöverföring och korrosionsmotstånd
  • Ultraflexibel PVC-mantel och säkert grepp för enkel installation
  • Kontakterna ger utomordentlig dragavlastning och ser till att hålla kabeln intakt
Visa mer
  • Videokabeln levererar en högupplöst, skarp och exakt bild med utomordentlig klarhet och ljusstyrka
  • Kopplar TV-apparater, DVD-spelare, satellitmottagare, videospelare och annan videoutrustning med S-videokontakt.
29,99 € EUR exkl. moms
37,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Den här 15,2 meter långa S-videokabeln har två guldpläterade S-Video-kontakter för att garantera bästa prestanda. Den är särskild framtagen för att ge den överlägsna upplösning och klarhet som krävs av hemmabiosystem och videoapplikationer av hög kvalitet.

Framtagen med expertis och endast gjord av material av hög kvalitet. Denna Premium-graderade S-videokabel ger maximal driftsäkerhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Guldpläterad S-videokabel framtagen för dagens hemmabioapplikationer
  • StarTech.coms S-videokabel ger den absolut skarpaste och klaraste bilden
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Kopplar TV-apparater, DVD-spelare, satellitmottagare, videospelare och annan videoutrustning med S-videokontakt.

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hane
Connector B 1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 15.2 m [50 ft]
Produktlängd 15.2 m [50 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 15,2 m Premium S-videokabel

Certifikat

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a legacy video cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cable

  • Video source

  • Video destination

Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting an S-Video source to composite for use with a composite TV, you should use a composite source when you test the composite cables.

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cable, source, and destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, source, and destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cable, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.