StarTech.com

3 ft HD15 to Component RCA Breakout Cable Adapter - M/M

Connect a VGA output (video card, etc.) to a display/monitor that uses Component video input

Produkt ID: HD15CPNTMM3

  • 1x VGA male connector
  • 1x Component Video (3x RCA) male connector
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - Komponentvideo (3 x RCA) Hane
Utseende
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 93 g [3.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 102 g [3.6 oz]
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 ft HD15 to Component RCA Breakout Cable Adapter - M/M

Certifikat