StarTech.com

1,8 m 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Produkt ID: MU6MM

3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 28.6 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 30.6 g [1.1 oz]
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m PC till stereo komponentkabel

Certifikat