StarTech.com

3,6 m förlängningsaudiokabel för PC-högtalare

Förläng avståndet mellan din PC och dina högtalare med upp till 3,6 m

Produkt ID: MU12MF

  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Guldpläterade kontakter
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3.7 m [12 ft]
Produktbredd 7.5 mm [0.3 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 3.7 m [12 ft]
Produktvikt 45.5 g [1.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 50.5 g [1.8 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3,6 m 3,5 mm förlängningskabel för stereoaudio - M/F

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU6MF
6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your computer and speakers by up to 6-feet

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms