StarTech.com

Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofon-kontakter - 3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm M/F

Gör om ett 3,5 mm ljuduttag till två olika portar - ett 3,5 mm hörlursuttag och en 3,5 mm mikrofonport

Produkt ID: MUYHSMFF

  • Den kompakta designen gör enheten mycket bärbar - en perfekt lösning att ha med sig i datorväskan
  • Lätt och samtidigt tålig enhet som är lätt att koppla in när man behöver den
  • Headset ingår ej
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hane
Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. 3,5 mm minijack-hane (4-polig) är konfigurerad enligt CTIA-standard
Miljö
Förvaringstemperatur -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
Luftfuktighet 30~60% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 200 mm [7.9 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 6 mm [0.2 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.2 in]
Produktlängd 200 mm [7.9 in]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 14 g [0.5 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 4 stifts 3,5 mm till 2x 3 stifts 3,5 mm headsetsplitteradapter - M/F

Certifikat

Relaterade produkter

3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M
MUYHSFMM
3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M

Anslut ett 4-poligt headset till en dator som har separata mikrofon- och audioportar

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Black Slim Mini Jack Headphone Splitter Cable Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFFADP
Black Slim Mini Jack Headphone Splitter Cable Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female

Split the audio from your iPod® / MP3 player to two sets of headphones

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F
MUYHSMFFADW
White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F

Turns a 3.5mm audio output port into two distinct ports – one 3.5mm headphone jack and one 3.5mm microphone port

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Vit Slim mini jack splitterkabel för hörlurar – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 mm hona
MUY1MFFADPW
Vit Slim mini jack splitterkabel för hörlurar – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 mm hona

Dela audio från din iPod®/MP3-spelare till två par hörlurar

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela ett hörlursuttag till två

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona
MUY1MFFS
Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela upp ett hörlursuttag till två separata uttag

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Tillbehör