StarTech.com

4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod eller annan MP3-spelare till stereon

Produkt ID: MU15MMS

  • Slimline kontaktgjutning, särskilt designad för bärbara enheter
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Guldpläterade kontakter
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 2
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Produktbredd 6.1 mm [0.2 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 4.6 m [15 ft]
Produktvikt 56 g [2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 3.0
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 61 g [2.2 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU10MMS
3 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

3 m slimmad 3,5 mm stereoaudiokabel

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
91 cm Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
1,8 m 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M
3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F
MUHSMF1M
1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, mobile phone or computer headset by 1 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F
MUHSMF2M
2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F

Förläng headsetanslutningen till din iPhone®, mobiltelefon eller dator med 2 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
30 cm Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel – M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
91 cm Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel – M/M

Kabel med högervinklad smal 3,5 mm kontakt för mobila audioenheter

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
1,8 m Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
1 ft Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
3 ft Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod® or other MP3 player to a car stereo

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
1,8 m Slim högervinklad 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut en iPhone® eller annan MP3-spelare till bilstereon

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU1MMMSWH
1m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
2m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU2MMMSWH
2m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
3m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU3MMMSWH
3m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU6MF
6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your computer and speakers by up to 6-feet

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU1MMFS
1m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, MP3 player or other mobile audio device and your headphones or stereo system

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
3,6 m förlängningsaudiokabel för PC-högtalare
MU12MF
3,6 m förlängningsaudiokabel för PC-högtalare

Förläng avståndet mellan din PC och dina högtalare med upp till 3,6 m

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F
MUHSMF1M
1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, mobile phone or computer headset by 1 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F
MUHSMF2M
2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F

Förläng headsetanslutningen till din iPhone®, mobiltelefon eller dator med 2 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

Tillbehör