Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F

Produkt ID: MUHSMF2M

Förläng headsetanslutningen till din iPhone®, mobiltelefon eller dator med 2 meter

Funktioner
  • 4-poliga 3,5 mm kontakter med gjutna dragavlastningar i PVC

  • 90 % spirallindad kontakt ger skydd mot EMI- och RFI-störningar

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € inkl. moms

ID: MUHSMF2M

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

MUHSMF2M 4-poliga 3,5 mm headset-förlängningskabel (2 m) har 3,5 mm ljudkontakter (1/8" TRRS) i båda ändarna vilket gör det enkelt att förlänga räckvidden mellan ditt headset eller dina hörlurar och din iPhone®, mobiltelefon eller bärbara dator.

För att säkerställa lång livslängd har denna 3,5 mm ljudförlängningskabel gjutna dragavlastningar i PVC i båda kontakterna vilket hindrar kabeländarna från att böjas i skarpa vinklar och minskar risken för kabelskador.

Obs!

För att säkerställa korrekt hårdvarudetektering rekommenderar vi att du kopplar in ett externt headset först, innan adaptern ansluts till datorn eller den bärbara enheten.

Under vissa förhållanden, när man använder en förlängningskabel tillsammans med ett headset med en inbyggd fjärrkontroll, fungerar inte alltid fjärrkontrollen korrekt. Detta beror på hur känslig fjärrkontrollskretsen är och inte på eventuella kabeldefekter.

Fördelarna med StarTech.com
  • Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid TRRS-kontakterna, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
  • Ger flexibilitet - med förlängningskabeln kan du röra dig mer när du använder VOIP-applikationer (Skype, chattprogram) på din dator
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Förläng ett headsets räckvidd mellan en iPhone® eller annan mobiltelefon
  • Lägg till en förlängning mellan ditt headset och bärbara eller stationära dators ljudport
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hane
Connector B 2 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 0 kg [0.1 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m 3,5 mm 4-polig headset-förlängningskabel – M/F
Certifikat
1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F
MUHSMF1M

1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, mobile phone or computer headset by 1 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU6MF

6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your computer and speakers by up to 6-feet

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

1m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU1MMFS

1m Slim 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, MP3 player or other mobile audio device and your headphones or stereo system

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

3,6 m förlängningsaudiokabel för PC-högtalare
MU12MF

3,6 m förlängningsaudiokabel för PC-högtalare

Förläng avståndet mellan din PC och dina högtalare med upp till 3,6 m

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

1,8 m 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS

1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS

91 cm Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS

6 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU10MMS

3 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

3 m slimmad 3,5 mm stereoaudiokabel

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M
MU15MMS

4,5 m Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod eller annan MP3-spelare till stereon

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F
MUHSMF1M

1m 3.5mm 4 Position TRRS Headset Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your iPhone®, mobile phone or computer headset by 1 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F
MUHSMF2M

2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F

Förläng headsetanslutningen till din iPhone®, mobiltelefon eller dator med 2 meter

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA

30 cm Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel – M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA

91 cm Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel – M/M

Kabel med högervinklad smal 3,5 mm kontakt för mobila audioenheter

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA

1,8 m Slim 3,5 mm till högervinklad stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA

1 ft Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA

3 ft Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Easily connect an iPod® or other MP3 player to a car stereo

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA

1,8 m Slim högervinklad 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut en iPhone® eller annan MP3-spelare till bilstereon

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

1m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU1MMMSWH

1m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

2m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU2MMMSWH

2m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

3m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male
MU3MMMSWH

3m White Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - Male to Male

Listen to your iPod® / MP3 player on your car or home stereo

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofon-kontakter - 3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm M/F
MUYHSMFF

Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofon-kontakter - 3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm M/F

Gör om ett 3,5 mm ljuduttag till två olika portar - ett 3,5 mm hörlursuttag och en 3,5 mm mikrofonport

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F
MUYHSMFFADW

White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F

Turns a 3.5mm audio output port into two distinct ports – one 3.5mm headphone jack and one 3.5mm microphone port

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M
MUYHSFMM

3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M

Anslut ett 4-poligt headset till en dator som har separata mikrofon- och audioportar

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.