StarTech.com

Black Slim Mini Jack Headphone Splitter Cable Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female

Split the audio from your iPod® / MP3 player to two sets of headphones

Produkt ID: MUY1MFFADP

  • 1x 3.5mm Mini-Jack male connector
  • 2x 3.5mm Mini-Jack female connectors
  • All-black construction
  • Slimline connector molding
Visa mer
  • Molded connectors with strain relief
  • Compact, lightweight design
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktbredd 24.9 mm [1 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 11.5 g [0.4 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 13.5 g [0.5 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Black Stereo Splitter Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female

Certifikat

Relaterade produkter

Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona
MUY1MFFS
Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela upp ett hörlursuttag till två separata uttag

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela ett hörlursuttag till två

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F
MUYHSMFFADW
White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F

Turns a 3.5mm audio output port into two distinct ports – one 3.5mm headphone jack and one 3.5mm microphone port

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms