StarTech.com

Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela upp ett hörlursuttag till två separata uttag

Produkt ID: MUY1MFFS

  • Slimline kontaktgjutning designad för bärbara enheter
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Miljö
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0 % till 90 % vid 25 °C
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 200 mm [7.9 in]
Produktbredd 6 mm [0.2 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 200 mm [7.9 in]
Produktvikt 11 g [0.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 13 g [0.5 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Certifikat

Relaterade produkter

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela ett hörlursuttag till två

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms