StarTech.com

White headset adapter for headsets with separate headphone / microphone plugs - 3.5mm 4 position to 2x 3 position 3.5mm M/F

Turns a 3.5mm audio output port into two distinct ports – one 3.5mm headphone jack and one 3.5mm microphone port

Produkt ID: MUYHSMFFADW

  • Compact design for maximum portability - a great solution to have on hand in your laptop bag
  • Lightweight, yet sturdy design that can easily be plugged in when required
  • Headset not included
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hane
Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 24.9 mm [1 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 11.5 g [0.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 13.5 g [0.5 oz]
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - White 3.5mm 4 Pos to 2x 3 Pos 3.5mm Headset Splitter Adapter - M/F

Certifikat

Relaterade produkter

Vit Slim mini jack splitterkabel för hörlurar – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 mm hona
MUY1MFFADPW
Vit Slim mini jack splitterkabel för hörlurar – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 mm hona

Dela audio från din iPod®/MP3-spelare till två par hörlurar

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofon-kontakter - 3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm M/F
MUYHSMFF
Headset-adapter för headset med separata hörlurs-/mikrofon-kontakter - 3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm M/F

Gör om ett 3,5 mm ljuduttag till två olika portar - ett 3,5 mm hörlursuttag och en 3,5 mm mikrofonport

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M
MUYHSFMM
3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M

Anslut ett 4-poligt headset till en dator som har separata mikrofon- och audioportar

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Black Slim Mini Jack Headphone Splitter Cable Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFFADP
Black Slim Mini Jack Headphone Splitter Cable Adapter - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female

Split the audio from your iPod® / MP3 player to two sets of headphones

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15 cm stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela ett hörlursuttag till två

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona
MUY1MFFS
Slim stereosplitterkabel - 3,5 mm hane till 2x 3,5 mm hona

Dela upp ett hörlursuttag till två separata uttag

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Tillbehör