StarTech.com
Ny

USB-C till 3,5mm audio-adapter - aktiv

Aktiv USB C till AUX hona-adapter| Svart | Universellt kompatibel

Produkt ID: USBCAUDIO

  • Förvandla USB-C-porten på din mobila enhet till ett hörlursuttag
  • Maximal bärbarhet med en kompakt och lätt design
  • Universellt kompatibel med dina USB Type-C-enheter
  • Stöder 24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens för maximal prestanda
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Audio-specifikationer 16-bit upplösning vid 48 Kbps samplingsfrekvens

24-bit upplösning vid 96 Kbps samplingsfrekvens

24-bit upplösning vid 192 Kbps samplingsfrekvens
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Hane
1 - 3,5 mm audio Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 120 mm [4.7 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 12 mm [0.5 in]
Produkthöjd 7 mm [0.3 in]
Produktlängd 125 mm [4.9 in]
Produktvikt 5 g [0.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 8 g [0.3 oz]
Package Height 83 mm [3.3 in]
Package Length 125 mm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till audio-adapter

Certifikat