StarTech.com

10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft

Produkt ID: DVIDSMF10

  • Supports a maximum resolution of 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Visa mer
  • Supports hot plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • Molded connectors with strain relief
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 266 g [9.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 275 g [9.7 oz]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Certifikat