StarTech.com

15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft

Produkt ID: DVIDSMF15

  • Supports a maximum resolution of 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Visa mer
  • Supports hot plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • Molded connectors with strain relief
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Produktlängd 4.6 m [15 ft]
Produktvikt 380 g [13.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 380 g [13.4 oz]
Package Height 38.4 cm [15.1 in]
Package Length 13.4 cm [5.3 in]
Package Width 27.3 mm [1.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Certifikat