StarTech.com

30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel – M/F

Anslut två DVI-D-skärmar samtidigt till en enda DVI-D-källa

Produkt ID: DVISPL1DD

  • 1x DVI-D hankontakt
  • 2x DVI-D honkontakter
  • Ger 30 cm kabellängd
  • Gjutna guldpläterade kontakter med dragavlastning
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 2560 × 1600 @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 2 - DVI-D (25-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt delar upp videosignalen för att ge två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas för att visa en bild över två skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm.
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktbredd 42 mm [1.7 in]
Produkthöjd 3.7 cm [1.5 in]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 153 g [5.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 158 g [5.6 oz]
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel – M/F

Certifikat

Relaterade produkter

DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Display a DVI-D signal on a DVI and HDMI®-equipped monitor simultaneously

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
DVI-I Male to DVI-D Male + VGA Male Splitter Cable
DVIVGAYMM6
1,8 m DVI-I hane till DVI-D hane och HD15 VGA hane video splitterkabel

Anslut en DVI-D- och en VGA-skärm samtidigt till en enda DVI-I-videokälla

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
4 Port DVI Video Splitter with Audio
ST124DVIA
4 Port DVI Video Splitter with Audio

Split a DVI source with audio to up to four displays

218,99 € exkl. moms
273,74 € inkl. moms
2 Port DVI Video Splitter with Audio
ST122DVIA
2 Port DVI Video Splitter with Audio

Split a DVI source with audio to two displays

177,99 € exkl. moms
222,49 € inkl. moms
DVI-I Analog to 2x VGA Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1VV
30 cm analog DVI-I till 2x VGA-video splitterkabel – M/F

Visa en DVI-I-signal på två VGA-skärmar på samma gång

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms

Tillbehör