StarTech.com

6 ft DVI to Coax High Resolution VGA Monitor Cable

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

Produkt ID: DVIVGAMM6

  • Manufactured according to DVI specifications
  • Molded connector ends with strain relief
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-A (17-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 186 g [6.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 195 g [6.9 oz]
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 ft DVI to Coax High Resolution VGA Monitor Cable

Certifikat