StarTech.com

6 ft 90° Down Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

Produkt ID: DVIDDMMBA6

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • 90° Downward Angled connector with a 40mm depth
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 218 g [7.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 8.6 mm [0.3 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 227 g [8 oz]
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6ft Down Angled DVI-D Dual Link Digital Monitor Cable

Certifikat

Relaterade produkter

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10
10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
91 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
12,1 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 12,1 meter.

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
1,8 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
4,5 m Koaxial hög upplösning 90° Nervinklad VGA-skärmkabel - HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta möjliga kvalitet, även i trånga utrymmen

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available, even in tight spaces

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
6 ft 90° Upward Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Tillbehör