StarTech.com

6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

Produkt ID: DVIDSMF6

  • Supports a maximum resolution of 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Visa mer
  • Supports hot plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • Molded connectors with strain relief
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 198 g [7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 207 g [7.3 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Certifikat