StarTech.com

6 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Extension Cable M/F

Extend your DVI-I (dual link) connection by 6ft

Produkt ID: DVIIDMF6

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • Supports both analog and digital displays
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 9.9 Gbits/sec
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 276 g [9.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 285 g [10.1 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 ft Dual Link Digital Analog DVI-I Extension Cable - M/F

Certifikat