StarTech.com

10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

Produkt ID: DVIDDMM10

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 36.900
Produkthöjd 16.000
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 366 g [12.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 374 g [13.2 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
1,8 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
91 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
30 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M
DVIDDMM1
30 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM25
25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
12,1 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 12,1 meter.

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
Dual Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDDMF15
15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
6 ft 90° Upward Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
Down-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMBA6
6 ft 90° Down Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Tillbehör