StarTech.com

20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

Produkt ID: DVIDDMM20

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 6.1 m [20 ft]
Produktlängd 6.1 m [20 ft]
Produktvikt 609 g [21.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 627 g [22.1 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Certifikat