StarTech.com

1,8 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

Produkt ID: DVIDDMM6

  • Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Inlänkningshastighet 3 000
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50 °C
Förvaringstemperatur -20 to 70 °C
Luftfuktighet 0 ~ 95%
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 40.000
Produkthöjd 16.000
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 274 g [9.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 284 g [10 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 2.3 cm [0.9 in]
Package Width 2 cm [0.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m Dual Link DVI-D-kabel M/M

Certifikat

Relaterade produkter

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10
10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
91 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
30 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M
DVIDDMM1
30 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM25
25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
12,1 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 12,1 meter.

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms
Dual Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDDMF15
15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
6 ft 90° Upward Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
Down-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMBA6
6 ft 90° Down Angled Dual Link DVI-D Monitor Cable - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Tillbehör