StarTech.com

12,1 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en lång kabel på 12,1 meter.

Produkt ID: DVIDDMM40

  • Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
62,99 € EUR exkl. moms
78,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 12.2 m [40 ft]
Produktlängd 12.2 m [40 ft]
Produktvikt 1.1 kg [2.5 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 12,1 m Dual Link DVI-D-kabel M/M

Certifikat