StarTech.com

91 cm Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

Produkt ID: DVIDDMM3

  • Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
Visa mer
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 39.600
Produkthöjd 16.000
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 203 g [7.2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 213 g [7.5 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm Dual Link DVI-D-kabel M/M

Certifikat