StarTech.com

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

Produkt ID: DVIDSMM10

  • Supports resolutions up to 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Visa mer
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 308 g [10.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 317 g [11.2 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m DVI-D Single Link LCD platt bildskärmskabel - M/M
DVIMM6
1,8 m DVI-D Single Link LCD platt bildskärmskabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15
15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high speed, crystal clear connection between your DVI digital devices

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM20
20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
45 cm DVI-D Single Link-kabel - M/M
DVIMM18IN
45 cm DVI-D Single Link-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en kort kabel på 45 cm

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM25
25 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF6
6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Tillbehör