StarTech.com

15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high speed, crystal clear connection between your DVI digital devices

Produkt ID: DVIDSMM15

  • Supports resolutions up to 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Visa mer
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Produktlängd 4.6 m [15 ft]
Produktvikt 387 g [13.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 396 g [14 oz]
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Certifikat