StarTech.com

1,8 m DVI-D Single Link LCD platt bildskärmskabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

Produkt ID: DVIMM6

  • Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 4,95 Gbit/s
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
Visa mer
  • Stöder hot-plug av DVI-skärmar
  • Uppfyller DVI DDWG-standard
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 4,95 Gbits/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 154 g [5.4 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 163 g [5.8 oz]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 meters DVI-D Single Link LCD platt bildskärmskabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM10
10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15
15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high speed, crystal clear connection between your DVI digital devices

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM20
20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
45 cm DVI-D Single Link-kabel - M/M
DVIMM18IN
45 cm DVI-D Single Link-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet till dina digitala DVI-enheter med en kort kabel på 45 cm

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM25
25 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 25-foot cable

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
Single Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDSMF6
6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Tillbehör