StarTech.com

6 ft DVI-I Single Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices

Produkt ID: DVIISMM6

  • Supports a maximum resolution of 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Visa mer
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • Supports both analog and digital displays
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Industristandarder DVI DDWG Standard
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 4.95 Gbits/sec
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-I (23-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-I (23-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 278 g [9.8 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 287 g [10.1 oz]
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 6 ft DVI-I Single Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Certifikat