StarTech.com

1m (3 ft) White Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

Produkt ID: MDP2DPMM1MW

  • High-resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Designed and manufactured to DisplayPort 1.2 standards
Visa mer
  • Color: White
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
  • Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Gold-plated connectors
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Tråddimension 32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 50 g [1.8 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m White Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2m (6 ft) White Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3m (10 ft) White Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Converter - M/F

Connect to your mini DisplayPort-equipped devices using a standard DisplayPort cable.

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
15 cm Mini DisplayPort till DisplayPort-videokabeladapter – M/F
MDP2DPMF6IN
15 cm Mini DisplayPort till DisplayPort-videokabeladapter – M/F

Anslut din DisplayPort®-skärm till en standard Mini DisplayPort-källa

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
6in DisplayPort to Mini DisplayPort Video Cable Adapter - M/F

Connect your Mini DisplayPort® monitor to a standard DisplayPort source.

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms