StarTech.com

3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

Produkt ID: DISPLPORT3L

  • High-resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
Visa mer
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
  • Designed and manufactured to DisplayPort standards
  • Molded latching connectors with strain relief
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Maximal digital upplösning 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kontakttyp Med lås
Produktbredd 20.9 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 85 g [3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 6.5 mm [0.3 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 95 g [3.4 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 ft DisplayPort™ Cable with Latches - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 1,8 m

Skapa högupplösta 4K x 2K-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Skapa högupplösta 4K x 2K-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT25L
25 ft DisplayPort Cable with Latches - M/M

Provide high resolution digital video and audio performance between your DisplayPort®-enabled devices

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
1 ft Short DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k
DISPLPORT1L
1 ft Short DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices, with reduced clutter

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

Tillbehör