StarTech.com

5 m lång DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter över större avstånd

Produkt ID: DISPL5M

  • Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
  • Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
  • Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
Visa mer
  • Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
  • Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
  • Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning
37,99 € EUR exkl. moms
47,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Med lås
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 320 g [11.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 7.3 mm [0.3 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 320 g [11.3 oz]
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m DisplayPort-kabel med lås

Certifikat

Relaterade produkter

0,5 m kort DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k
DISPL50CM
0,5 m kort DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter med mindre trassel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
1 m DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k
DISPL1M
1 m DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 2 m
DISPL2M
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 2 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m
DISPL3M
DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Skapa högupplösta 4k x 2k-anslutningar med HBR2-stöd mellan dina DisplayPort-utrustade enheter

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

Tillbehör