StarTech.com

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Extend the reach of your DisplayPort devices by 6ft

Produkt ID: DPEXT6L

  • Supports the DPCP (DisplayPort® Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded latching connectors with strain relief
31,99 € EUR exkl. moms
39,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 20
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Luftfuktighet 40%-70%RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 160 g [5.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 164.7 g [5.8 oz]
Package Height 17.7 cm [7 in]
Package Length 10.7 cm [4.2 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Certifikat