StarTech.com

3 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

Produkt ID: MDP2DPMM10

  • Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
  • Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
  • Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
  • Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
  • Guldpläterade kontakter
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 103.9 g [3.7 oz]
Tråddimension 32 AWG
Yttre kabeldiameter 4.8 mm [0.2 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 112.9 g [4 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m Mini DisplayPort™ till DisplayPort 1.2-adapterkabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1m (3 ft) White Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2m (6 ft) White Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3m (10 ft) White Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Adapter Cable M/M - DisplayPort 4k

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
4m Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - M/M
MDP2DPMM4M
4m Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - M/M

Connect your Mini-DisplayPort-equipped computer to a standard DisplayPort monitor

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
Mini DisplayPort Extension Cable M/F - 3 ft. - 4k
MDPEXT3
Mini DisplayPort Extension Cable M/F - 3 ft. - 4k

Create a high-resolution 4k x 2k extension with HBR2 support between your Mini DisplayPort equipped devices

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort Extension Cable M/F - 6 ft. - 4k
MDPEXT6
Mini DisplayPort Extension Cable M/F - 6 ft. - 4k

Create a high-resolution 4k x 2k extension with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped devices

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
15 cm Mini DisplayPort till DisplayPort-videokabeladapter – M/F
MDP2DPMF6IN
15 cm Mini DisplayPort till DisplayPort-videokabeladapter – M/F

Anslut din DisplayPort®-skärm till en standard Mini DisplayPort-källa

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
6in DisplayPort to Mini DisplayPort Video Cable Adapter - M/F

Connect your Mini DisplayPort® monitor to a standard DisplayPort source.

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Converter - M/F

Connect to your mini DisplayPort-equipped devices using a standard DisplayPort cable.

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms

Tillbehör