StarTech.com

1,5 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

Produkt ID: HDDVIMM150CM

  • 1 x HDMI-hankontakt
  • 1x DVI-D hankontakt
  • Ger 1,5 m kabellängd
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
Visa mer
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Konstruktion av hög kvalitet
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.5 m [4.9 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.5 m [4.9 ft]
Produktvikt 137 g [4.8 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 145 g [5.1 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,5 m HDMI® till DVI-D-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
3 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
7 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM7M
7 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM10M
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

68,99 € exkl. moms
86,24 € inkl. moms
15 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM15M
15 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms