StarTech.com

1,8 m smal höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

Produkt ID: HDMIMM6HSS

  • Stödjer höghastighets-HDMI®
  • 3D- och Ethernet-klar (för stödda enheter)
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
Visa mer
  • Guldpläterade HDMI-kontakter
  • Stödjer IP-baserade applikationer
  • Tunn kabeldesign - yttre diameter på 3,5 mm - minskar otymplighet och ger mer flexibilitet
11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Tråddimension 36 AWG
Yttre kabeldiameter 3.6 mm [0.1 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 53 g [1.9 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m smal höghastighets-HDMI®-kabel med Ethernet - HDMI - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6HS
6 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15HS
15 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
20 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HDMIMM20HS
20 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
1,8 m platt Höghastighets-HDMI®-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
3 m platt Höghastighets-HDMI®-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM3S
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM6S
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM3S
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HDMIMM3HSS
3 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms