StarTech.com
Ny

1 m premium höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz

Slitstark HDM-kabel | Förstärkt aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabel

Produkt ID: RHDMM1MP

  • Anslut dina skärmar med en certifierad HDMI-kabel byggd för att tåla daglig användning
  • Den slitstarka HDMI-kabeln är förstärkt med kevlar-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 5x starkare än stål
  • Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel
Visa mer
  • Denna 1-meters HDMI-kabel med ett mjukt TPE-hölje tillåter flexibla anslutningar
  • Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer för bästa möjliga visningsupplevelse
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Audio-specifikationer Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 17.000
Produkthöjd 5.000
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 33.000
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 82.000
Package Height 205.000
Package Length 150.000
Package Width 20.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel

Certifikat