StarTech.com

10 m Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina höghastighets-HDMI®-utrustade enheter

Produkt ID: HDMM10M

  • Guldpläterade HDMI®-kontakter
  • Konstruktion av hög kvalitet
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
71,99 € EUR exkl. moms
89,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 1.1 kg [2.4 lb]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.5 lb]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 m Höghastighets HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Höghastighets HDMI-kabel M/M - 4K @ 30 Hz - ingen signalförstärkare behövs - 15 m
HDMM15M
Höghastighets HDMI-kabel M/M - 4K @ 30 Hz - ingen signalförstärkare behövs - 15 m

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI-enheter vid avstånd på upp till 15 meter

81,99 € exkl. moms
102,49 € inkl. moms
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
1m High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
2m High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
3 m Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms