StarTech.com

2 m Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - HDMI till HDMI Mini – M/M

Anslut en kamera, smarttelefon eller bärbar enhet med HDMI® mini till din HDMI-kompatibla TV eller skärm

Produkt ID: HDACMM2M

  • Guldpläterade HDMI® Mini- och HDMI-kontakter
  • Kompakt design med låg vikt
  • 3D- och Ethernet-klar (för stödda enheter)
  • Stödjer IP-baserade applikationer
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Med HDACMM2M HDMI® Mini till HDMI-kabel med Ethernet kan du ansluta enheter som har en HDMI Mini-port till en HDMI-kompatibel skärm/enhet, vilket ger en kostnadseffektiv lösning för att ansluta toppmoderna och nästa generationens HDMI-enheter till dagens HDMI-teknik.

Denna HDMI-Mini till HDMI-adapter har högkvalitativa kontakter med guldspetsar för att säkerställa maximal anslutningsbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Denna lätta och kompakta A till C HDMI®-kabel är en lätthanterlig direktanslutning mellan en HDMI® Mini-kompatibel digital videokamera och en HDTV eller skärm
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Anslut din digitalkamera till HDMI®-kompatibla enheter

En ensam-kabellösning för att snabbt kunna ansluta dina HDMI-A/V-enheter

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - Mini HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 0.1 kg [0.2 lb]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet - HDMI till HDMI Mini – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

0.5m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini- M/M
HDACMM50CM
0.5m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini- M/M

Connect an HDMI® Mini-equipped camera, Smartphone or portable device to your HDMI-capable TV or display

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
1 m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini- M/M
HDACMM1M
1 m High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini- M/M

Connect an HDMI® Mini-equipped camera, Smartphone or portable device to your HDMI-capable TV or display

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.