StarTech.com

20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hona till DVI-hane

Anslut en DVI-D-enhet till en HDMI®-kompatibel enhet med en standard HDMI-kabel

Produkt ID: HDDVIFM8IN

  • 1x HDMI®-honkontakt, 1x DVI-D-hankontakt
  • Erbjuder 20 cm i kabellängd
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Överblick

HDDVIFM8IN HDMI® till DVI-D-videoadapterkabel har en HDMI-honkontakt och en DVI-D-hankontakt som ger dubbelriktad anslutning mellan HDMI- och DVI-D-kompatibla enheter och tar bort kompatibilitetsproblem.

HDMI till DVI-hårdvarunyckeln har en 20 cm lång kabel som minskar påfrestningar på kontakterna och hindrar att kabeln skadas samtidigt som den även minskar eventuella problem med att blockera portar bredvid.

Denna högkvalitativa kabel är framtagen och tillverkad för att ge pålitlig HDMI till DVI-anslutning och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Den 20 cm långa hårdvarunyckeln minskar eventuella problem med blockering av andra lediga portar och tar bort påfrestningarna från HDMI®-/DVI-kontakterna
  • Eliminerar behovet av flera kablar och kabelhärvor genom att den har dubbelriktad anslutning mellan HDMI- och DVI-D-kompatibla enheter
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Anslut en bärbar dator med DVI-D till en HDMI®-utrustad skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920x1200
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 0.1 kg [0.1 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M

Certifikat

Relaterade produkter

20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hane till DVI-hona
HDDVIMF8IN
20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hane till DVI-hona

Anslut en DVI-enhet till en HDMI®-kapabel enhet med hjälp av en standard DVI-D-kabel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F
HDMIDVIMF
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10
3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
1m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDCDVIMM1M
1m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Mini-equipped camera or other mobile device up to 1m away from your DVI-D display

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
2m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDCDVIMM2M
2m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Mini-equipped camera or other mobile device up to 2m away from your DVI-D display

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
3m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDCDVIMM3M
3m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Mini-equipped camera or other mobile device up to 3m away from your DVI-D display

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
1m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDDDVIMM1M
1m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Micro-equipped Smartphone or other mobile device up to 1m away from your DVI-D display

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
2m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDDDVIMM2M
2m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Micro-equipped Smartphone or other mobile device up to 2m away from your DVI-D display

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
3m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDDDVIMM3M
3m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Micro-equipped Smartphone or other mobile device up to 3m away from your DVI-D display

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

This is a passive video signal converter.  

A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.

An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.

For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

The HDMI to DVI-D adapter or cable is a bi-directional adapter or cable, which allows both HDMI and DVI to be the source or destination.

HDMI contains digital video and audio, while DVI usually only carries video. If you use these adapters or cables, they will transmit video but not audio.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.