StarTech.com

3 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

Produkt ID: HDMIADMM3

  • Gold-plated HDMI® connectors
  • Supports the full HDMI High Speed specification
  • 3D and Ethernet ready for supported devices
11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - Micro HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 34.5 g [1.2 oz]
Tråddimension 34 AWG
Yttre kabeldiameter 4.2 mm [0.2 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 39.2 g [1.4 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M

Certifikat

Relaterade produkter

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
1,8 m höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - HDMI till HDMI Mini - M/M

Anslut en smarttelefon eller bärbar enhet med HDMI® Mini till din HDMI-kapabla TV eller skärm

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
High Speed HDMI® Cable - Port Saver Cable - M/F
HDMIEXTAA6IN
6in High Speed HDMI Port Saver Cable M/F - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable

Protects HDMI®-capable Video card and monitor interfaces from damage and wear

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Tillbehör